Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:J4:M1
8233028
GTIN: 4052568778903
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm