Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP
8233029
GTIN: 4052568778910
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
4 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm