Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/4:C3:J1-WP

8233030

GTIN: 4052568778927

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm