Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-3/8:C3:J1:F3-WP
8233033
GTIN: 4052568778958
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm