Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-3/8:C3:J2-WP

8233036

GTIN: 4052568778989

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm