Zwenkaandrijving DFPD-E-125-RP-90-RD-F0507
8233574
GTIN: 4052568815608
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
125.1 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17