Motorkabel NEBM-M17G12-EH-2.5-Q9N-LE12

8234028

GTIN: 4052568784911

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M17x0,75
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
2.5 m