Magneetspoel VACF-B-45-B1-1

8235213

GTIN: 4052568831172

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 4,5 W
Beschermingsklasse
IP65