Persluchtreservoir ARVA-10-P1
8240346
GTIN: 4052568793654
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Volume
10 l
Materiaal persluchtreservoir
Staal met pulvercoating
Mediumtemperatuur
0 °C - 100 °C
Bedrijfsmedium
Lucht
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)
Conform EU-drukreservoirrichtlijn