Persluchtreservoir ARVA-20-P1

8240347

GTIN: 4052568793661

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Volume
20 l
Materiaal persluchtreservoir
Staal met pulvercoating
Mediumtemperatuur
0 °C - 100 °C
Bedrijfsmedium
Lucht
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)
Conform EU-drukreservoirrichtlijn