Zwenkaandrijving DFPD-E-33-RP-90-RD-F05
8243769
GTIN: 4052568811792
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
33 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T14