Kunststofslang PUN-H-LC-12X2-BL

8244556

GTIN: 4052568799816

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C