Zwenkaandrijving DFPD-60-RP-90-RS55-F04-11
8245285
GTIN: 4052568827779
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
40.4 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11