Zwenkaandrijving DFPD-E-12-RP-90-RD-F04

8248379

GTIN: 4052568811754

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
11.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T9