Zwenkaandrijving DFPD-E-N-12-RP-90-RD-F03
8248381
GTIN: 4052568811747
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
1/8 NPT
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
11.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9