Zwenkaandrijving DFPD-E-18-RP-90-RD-F04

8248778

GTIN: 4052568811723

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
18.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11