Zwenkaandrijving DFPD-E-18-RP-90-RS30-F04
8249019
GTIN: 4052568811693
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
6.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11