Zwenkaandrijving DFPD-E-33-RP-90-RS40-F05

8249725

GTIN: 4052568811679

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T14