Zwenkaandrijving DFPD-E-85-RP-90-RS30-F0507

8249773

GTIN: 4052568811648

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
30.2 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17