Zwenkaandrijving DFPD-E-125-RP-90-RS40-F0507

8250619

GTIN: 4052568815646

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
59 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17