Zwenkaandrijving DFPD-E-55-RP-90-RS60-F0507

8251114

GTIN: 4052568811624

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
38 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T14