Zwenkaandrijving DFPD-E-N-55-RP-90-RS60-F0507
8254910
GTIN: 4052568811860
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
1/8 NPT
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
38 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T14