Zwenkaandrijving DFPD-E-N-33-RP-90-RS40-F05
8254915
GTIN: 4052568811846
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
1/8 NPT
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T14