Tastdrukschakelventiel SDK-3-PK-3
8714
GTIN: 4052568111236
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
16 l/min
Nominale doorlaat
0.6 mm
Pneumatische werkaansluiting
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar