Meerlagenbuis PM-4

9084

GTIN: 4052568020354

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
3.92 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering - Beschermende aarding
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 30 bar
Omgevingstemperatuur
-29 °C - 65 °C