Meerlagenbuis PM-6
9087
GTIN: 4052568020361
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
5.2 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering - Beschermende aarding
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 30 bar
Omgevingstemperatuur
-29 °C - 65 °C