Schot-snelschroefkoppeling SCK-PK-3
9420
GTIN: 4052568020699
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 150 °C