Schot-snelschroefkoppeling SCK-PK-4

9421

GTIN: 4052568020705

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 4 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 150 °C