Schot-snelschroefkoppeling SCK-PK-6

9422

GTIN: 4052568020712

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 150 °C