Schot-snelschroefkoppeling SCK-PK-9
9423
GTIN: 4052568020729
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 150 °C