Schot-snelschroefkoppeling QCK-3/8-PK-9-B

9427

GTIN: 4052568001865

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C