L-slangverbinding L-PK-4

9584

GTIN: 4052568020781

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
3.4 mm