Y-slangverbinding Y-PK-4
9586
GTIN: 4052568020804
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
3.4 mm