Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B
9686
GTIN: 4052568001988
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
1200 l/min
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar