Snelontluchtingsventiel SE-3/8-B
9687
GTIN: 4052568001995
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
2760 l/min
Bedrijfsdruk
0.2 bar - 10 bar