Snelontluchtingsventiel SE-1/2-B

9688

GTIN: 4052568002008

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
6480 l/min
Bedrijfsdruk
0.3 bar - 10 bar