Kogelkraan-aandrijfeenheid VZBM-A
De voorgemonteerde aandrijfeenheden uit de kogelkranen VZBM en de aandrijvingen DFPD zijn zowel enkelvoudig als dubbelwerkend. De messing kogelkranen VZBM met hun geringe koppels kunnen zonder dat ze aan functionaliteit inboeten met ruimtebesparende en kleinere aandrijvingen gecombineerd worden.
- Kogelkraan-aandrijfeenheid met dubbel en enkel werkende zwenkaandrijving DFPD
- Kogelkraan in messing uitvoering
- 2-wegkogelkraan-aandrijfeenheid met buisschroefdraad conform EN 10226-1
- 3-wegkogelkraan-aandrijfeenheid met L-boring en buisschroefdraad conform EN 10226-1
- 3-wegkogelkraan-aandrijfeenheid met T-boring en buisschroefdraad conform EN 10226-1
- Doorstroming in beide richtingen volledig geblokkeerd of geopend