Hogekrachtcilinder ADNH
Modulecilinder met normboorgatenpatroon en additieve krachtontwikkeling van alle elementen met gelijke slag in de voorslag.
- Max. 4 cilinders combineerbaar
- Verhoging van de aandrijfkracht
- Slechts 2 aansluitingen nodig voor de toevoer naar alle cilinders
- Zuigerstang met binnen- of buitenschroefdraad
- Voor positieherkenning
- Bevestigingsgatenbeeld conform ISO 21287