Doseerelementen VAVN

Voor optimale doseerprestaties zijn de VAVN-doseermondstukken verkrijgbaar in tien varianten met optionele coniciteit en afschuining. Ze zijn geschikt voor gebruik met agressieve vloeistoffen en kunnen goed worden gecombineerd met de NLFA-schroefkoppelingen.
  • Voor doseertoepassingen met de hoogste nauwkeurigheid
  • Lange doseernaald 30 mm of 60 mm
  • Buitendiameter 1,6 mm
  • Nominale doorlaat 0,3 mm, 0,6 mm of 1,2 mm
  • Hoge bestendigheid tegen corrosie (corrosiebestendigheidsklasse KBK 3 volgens Festo Norm 940 070)
  • Uitvoeringen met fase en/of met versmalling
  • Leveringsomvang 10 stuks