Filterregelventiel MS4N-LFR
Alle functies van de persluchtverzorging: drukregel-, inschakel-, filterregel- en drukopbouwventielen met veiligheidsfunctie, filters, druk- en debietsensoren, drogers, waterafscheiders, sensoren, olievernevelaars en verdelers. Voor elke opgave de passende oplossing. In de groottes 4, 6, 9 en 12.
- Met NPT aansluitschroefdraad
- Direct gestuurd membraan-regelventiel
- Goede regelkarakteristiek met kleine druk-hysterese en compensatie van primaire druk
- Goede partikel- en condensatorafscheiding
- Met of zonder secundaire ontluchting
- Hoog debiet
- Afsluitbare draaiknop
- Retourstroomoptie voor het ontluchten van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd
- Standaard nominaal debiet <=1.800 l/min met rastermaat 40 mm