Filterregelventiel PCRP

Of het nu gaat om een corrosieve omgeving of extreme temperaturen: Het robuuste roestvast stalen filterregelventiel PCRP garandeert maximale prestaties en procesveiligheid in de zwaarste omstandigheden.
  • Robuuste behuizing voor de speciale eisen in de procesautomatisering
  • Geschikt voor het gebruik in de open lucht en bij lage temperaturen tot -60°C
  • Bestand tegen UV-straling en corrosieve omgeving
  • Twee manometer aansluitingen voor variabele montage
  • Met manuele condensaataftap, draaibaar
  • Bouwgrootte 64
  • Duurzame werking door verlaging van het drukniveau