Filterregelventiel MS-LFR-B
Perslucht regelen en filteren – extreem licht, zeer compact en toch een groot debiet: in een polymeerbehuizing. U krijgt voordelige, technisch doeltreffende basiscomponenten met alle nodige functies.
- Rastermaat: 25 mm
- Technisch gerichte basiscomponenten tegen aantrekkelijke prijzen
- Licht en robuust dankzij moderne polymeermaterialen
- Compatibel met MS-serie voor ideale combinatie van voordelige basisfuncties en functioneel nodige high-endfuncties
- Stabiel regelgedrag
- Met of zonder manometer
- Draaiknop met vergrendeling
- Met geïntegreerd secundaire ontluchting en primaire ontluchting met terugstroomgedrag
- MS2: direct gestuurde membraanregelaar
- MS4, MS6: direct gestuurd zuigerregelventiel