Leidingfilter OAFA

Het OAFA-leidingfilter biedt uitstekende eigenschappen voor gebruik in alle industriële segmenten. Hij kan flexibel worden geïntegreerd in de slangleiding of permanent worden geïnstalleerd met een geschikte beugel en zorgt voor een constant hoge luchtkwaliteit voor je installatie. Door zijn flexibiliteit en robuustheid is dit de ideale keuze voor allerlei industriële toepassingen.
  • Leidingfilters voor overdruk- en vacuümtoepassingen
  • Voor slangaansluitingen in verschillende groottes
  • Filterfijnheid: naar keuze 10 of 40 µm
  • Transparante behuizing om de verontreinigingsgraad te bepalen
  • Vervangbaar filterelement
  • Aanbevolen voor productie-installaties voor de productie van li-ionbatterijen, F1A
  • Optioneel: Bevestigingselement OAMM