Indexeertafel DHTG
De schakeltafel met instelbare delingen, draairichtingsomkering en meelopende energiegeleiding.
- Voor zwenk- of afzonderlijke opdrachten
- Robuust mechanisch systeem
- Eenvoudige projectering en ingebruikname
- Diameter draaitafel: 65, 90, 140, 220 mm
- Vrije regeling van de draairichting
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid