Contactdoos, stekker NECB
- Connectoren voor vele kabeldiameters en draaddoorsneden
- Schroefklemmen met een breed scala aan nominale doorsneden tot 0,75 mm
- UL-goedkeuring
- Getest volgens IEC 61010-1 en IEC 61010-2-202 voor Festo ventielen
- Beschermingsgraad IP65 en IP67
- Betere afdichtingen (Viton®°
- Vergroot temperatuurbereik: -25 ... +90 C