Ronde cilinder configureerbaar DSNU-KP
Slanke ronde cilinder met vaste, instelbare of zelfinstellende demping. Is in de basisuitvoeringen conform ISO 6432, varianten zijn gebaseerd op deze norm.
- Klemmen van de zuigerstang in elke willekeurige positie
- Houden de zuigerstang ook na langere tijd en ook bij wisselende belastingen, schommelingen van de bedrijfsdruk of bij wegvallen van de druk
- Voor positieherkenning