Zachte grijper HPSX
Dankzij de zachte vingers is de zachte grijper HPSX speciaal ontworpen voor het voorzichtig vastgrijpen van delicate voorwerpen zoals fruit of luxegoederen. Het past zich flexibel aan verschillende vormen en geometrieën aan. De grijper wordt gebruikt in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie en in andere sectoren waar een veilige handling van gevoelige en anders gevormde voorwerpen noodzakelijk is.
- Geschikt voor direct contact met levensmiddelen volgens Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004
- Voorzichtig vastpakken van delicate voorwerpen dankzij zachte vingers
- Minder machinestilstand, onderhoud en schoonmaakwerk dankzij clean design en eenvoudige montage
- Flexibele grijper dankzij verschillende bouwgroottes en aantal grijpvingers
- Samenwerkend: Dankzij het zachte ontwerp geschikt voor gebruik op cobots en industriële robots
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de ISO-gestandaardiseerde interface ISO50 met gedefinieerde positionering
- Geleverd in afzonderlijke onderdelen voor snelle en eenvoudige zelfmontage
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
- Voedselveiligheid dankzij materialen die geschikt zijn voor levensmiddelen (FDA) en IP69K-certificering