Vacuümzuiggrijper rond ESG
Met ongeveer 5000 varianten biedt de ESG-serie een zeer uitgebreid gamma aan oplossingen. U kunt kiezen uit verschillende materiaaleigenschappen, zuignapvormen, temperatuurbereiken en houders.
- Modulair productbouwpakket met zuignaphouder en zuignapeenheid met meer dan 2000 varianten
- Naar keuze met hoekcompensatie, hoogtecompensatie, filter
- Ronde zuignapvorm, in 5 uitvoeringen
- Zuignap verkrijgbaar in 15 verschillende diameters
- Zuignapvolume: 0,002 … 245 cm³
- Min. werkstukradius: 10 … 680 mm
- Vacuümaansluiting. insteekaansluiting of insteeknippelaansluiting voor kunststofslang, schroefdraadaansluiting