Радиален хващач DHRS-25-A
1310162
GTIN 4052568229597
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) отваряне
233 Ncm
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
215 Ncm
Макс. ъгъл на отваряне
180 deg
Разпознаване на позиция
за датчик