Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

01/2025 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

06/2027 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

07/2027 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Стандартни ходови вентили

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител MFH-5/2-D-1-C

150981

GTIN 4052568116538

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1200 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Начин на задействане
електрически